Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Valencia Griff (beidseitige Montage) Nr. 96

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO-96-GB-445

Teilenummer
NO-96-GB-445
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

225.30 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ der Türteile Griff Farbe GB Werkstoff Messing
Größe L(mm) 445 Größe H(mm) 67 Größe P(mm) 300
Griffdicke D(φ) 30 Montagemethode Beide Flächen

Sie befinden sich auf der Seite für Valencia Griff (beidseitige Montage) Nr. 96, die Teilenummer ist NO-96-GB-445.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO-96-GB-445.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support