• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

V-Anker【50-500 Stk. pro Packung】

V-Anker

No pilot hole required. The tip splits into 2 inside walls for sturdy fixing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MV-50
MV-300
MV-500N
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Mitgelieferte Schraube Anzahl in einem Paket
(Stk.)

22.89 €

50 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage -50

95.13 €

300 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage Gewindeformende Schraube mit Trägerkopf, Durchmesser φ 4×30 mm300

100.84 €

500 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage -500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Ankerbolzen Gesamtlänge(mm) 30 Breite(mm) 11
Werkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support