Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BXT04013-CL |
BXT04013-CR |
BXT04013-UR |
BXT06013-CL |
BXT06013-UL |
BXT06013-UR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Momentensteifigkeit - Neigemoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Giermoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Rollmoment ("/N•cm) | vertauscht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 50.1~100 | 40 | 40 | 98 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | Standard | |
135.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 50.1~100 | 40 | 40 | 98 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | Links/Rechts | |
135.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 50.1~100 | 40 | 40 | 98 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | Relative Position | |
154.94 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100,1~ | 60 | 60 | 196 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | Standard | |
154.94 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100,1~ | 60 | 60 | 196 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | Oben und unten | |
154.94 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100,1~ | 60 | 60 | 196 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | Relative Position |
Loading...
Zufuhrmethode | EN 1.4125 äquiv. | Tabelle Werkstoffe | Stahl | Oberflächenbehandlung des Tisches | Chemisch vernickelt |
---|---|---|---|---|---|
Führungsmechanismus | Kugelführung | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) | 15.1~20 | Kategorie | Grundkörper |
Hub (X-Abstand)(mm) | ±6,5 | Tischgröße (Dicke) H(mm) | 20 | Ausführung | X-Achsen-Tische |
Tisch, Geradheit(µm) | 10 | Tisch, Parallelität(µm) | 30 | Vorschubknopf Position | Seite |
Klemme | NA | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Zulässige Last(N)
vertauscht
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften