Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BZT04013-UL |
BZT04013-UR |
BZT06013-UL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Momentensteifigkeit - Neigemoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Giermoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Rollmoment ("/N•cm) | vertauscht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | Oben und unten | |
193.27 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | Relative Position | |
212.44 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | Oben und unten |
Loading...
Ausführung | Z-Achse | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5–30 | Hub (Bereich frei wählbar) | ~ ±10 mm |
---|---|---|---|---|---|
Zufuhrmethode | EN 1.4125 äquiv. | Tabelle Werkstoffe | Stahl | Oberflächenbehandlung des Tisches | Chemisch vernickelt |
Führungsmechanismus | Kugelführung | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) | 35.1~40 | Zulässige Last(N) | 19.6 |
Hub (Z-Abstand)(mm) | ±6,5 | Tischgröße (Dicke) H(mm) | 40 | Z-Achse, Tischoberfläche | Vertikal |
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA | Tisch, Geradheit(µm) | 10 | Vorschubknopf Position | Seite |
Klemme | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
vertauscht
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften