• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stelltisch Z-Achse mit horizontaler Oberfläche, Serie BHE

Stelltisch Z-Achse mit horizontaler Oberfläche, Serie BHE

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BHE04006

Teilenummer
BHE04006
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

317.86 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Z-Achse mit horizontaler Oberfläche Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm) 26~40 Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm) 26~40
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5–30 Hub (Bereich frei wählbar) ~ ±10 mm Zufuhrmethode EN 1.4125 äquiv.
Tabelle Werkstoffe Stahl Oberflächenbehandlung des Tisches Chemisch vernickelt Führungsmechanismus Kugelführung
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) 40.1~50 Tischgröße (Länge) L(mm) 40 Tischgröße (Breite) W(mm) 40
Zulässige Last(N) 29.4 Hub (Z-Abstand)(mm) ±3 Tischgröße (Dicke) H(mm) 45±3
Z-Achse, Tischoberfläche Horizontal Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA Tisch, Parallelität(µm) 80
Klemme NA

Sie befinden sich auf der Seite für Stelltisch Z-Achse mit horizontaler Oberfläche, Serie BHE, die Teilenummer ist BHE04006.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BHE04006.

Technischer Support