Hersteller-Teilenummer: T-MC-40
Marke: TOUAVALVE
Preis: 152.64 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T-MC-40
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | Bronze | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | Ausführung 125 | Kugelventil, Ausführung | Standarddurchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | G |
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | 1 1/2B | Steuerseite, Verbindungsausführung | G | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | 1 1/2B |
Griffform | Hebel | Grundkörper, Lauffläche | NA | Länge L(mm) | 80 |
Höhe (H)(mm) | 63 | Handgriff-Ø D(Ø) | 150 | Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart |
Sie befinden sich auf der Seite für Absperrhahn Typ 125 (Bronze) , die Teilenummer ist T-MC-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T-MC-40.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften