Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WBK04-11M |
WBK06-11M |
WBK08-11 |
WBK08-11B |
WBK08-11C |
WBK10-11 |
WBK10-11C |
WBK12-11 |
WBK12-11C |
WBK15-11 |
WBK15-11C |
WBK20-11 |
WBK25-11 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modell | Wellen-Ø D (Ø) | Oberflächenbehandlung | Dicke B (mm) | Aussen - D (Ø) | Breite W (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.47 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | Rund, 2 Planflächen für Stellschrauben | 4 | Brüniert | 13.5 | 26 | 14 | 1470 | Allgemein | ||
153.16 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | Rund, 2 Planflächen für Stellschrauben | 6 | Brüniert | 17 | 34 | 19 | 2760 | Allgemein | ||
101.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Runde Form | 8 | Brüniert | 23 | 43 | 35 | 4400 | Allgemein | ||
101.35 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | Runde Form | 8 | Brüniert | 25.5 | 52 | 42 | 6600 | Hohe Lasten | ||
126.55 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | Runde Form | 8 | [Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] LTBC-Beschichtung | 23 | 43 | 35 | 3100 | Reinraumtauglich | ||
121.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Runde Form | 10 | Brüniert | 27 | 52 | 42 | 6600 | Allgemein | |
131.76 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | Runde Form | 10 | [Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] LTBC-Beschichtung | 27 | 52 | 42 | 4250 | Reinraumtauglich | ||
106.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Runde Form | 12 | Brüniert | 27 | 54 | 44 | 7100 | Allgemein | ||
131.76 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | Runde Form | 12 | [Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] LTBC-Beschichtung | 27 | 54 | 44 | 4700 | Reinraumtauglich | ||
126.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Runde Form | 15 | Brüniert | 32 | 63 | 52 | 7600 | Allgemein | ||
157.15 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | Runde Form | 15 | [Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] LTBC-Beschichtung | 32 | 63 | 52 | 5100 | Reinraumtauglich | ||
160.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Runde Form | 20 | Brüniert | 52 | 85 | 68 | 17900 | Allgemein | ||
208.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Runde Form | 25 | Brüniert | 57 | 98 | 79 | 20200 | Allgemein |
Loading...
Ausführung | Festlagerseite | Befestigungsmethode | Seitliche Befestigung | Mit Lager | Winkliges Schräglager |
---|---|---|---|---|---|
Lagerqualität | Klasse 4 | Auflagewerkstoff | Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modell
Wellen-Ø D(Ø)
Oberflächenbehandlung
Dicke B(mm)
Aussen - D(Ø)
Breite W(mm)
Anwendung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften