• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

MC-31 Druckriegel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MC31-1

Teilenummer
MC31-1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

8.10 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnettyp (mit Druckfunktion) Magnetausführung, Kategorie Runde Form Länge L(mm) 29
Breite W(mm) 17 Befestigungsmethode Einführung Montagebohrungs-Ø D(mm) 3
Anzugsplatte Verfügbar Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff ABS Kunststoff
Oberflächenbehandlung Grundkörper NA Anziehungsplatte, Oberflächenmaterial Stahl Oberflächenbehandlung der Anziehungsplatte Verchromung

Sie befinden sich auf der Seite für MC-31 Druckriegel, die Teilenummer ist MC31-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC31-1.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support