• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

SDC-ST Schienenführung (Hängende Schraube) 788T

For partition, storage areas in home / apartment / hotel / office, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
788T-2
788T-3
788T-4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Schienenlänge L
(mm)

91.79 €

6 Arbeitstage 2000

117.60 €

6 Arbeitstage 3000

143.42 €

6 Arbeitstage 4000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlittenform Tragzahl (bei Verwendung von zwei Stück)(N) 176~784 Schienenwerkstoff Stahl
Schiene, Schrittnummer 2 Breite W(mm) 25 Oberflächenbehandlung der Schiene Chromatiert, glänzend
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung](N) ~800

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support