Schloss für schallisolierte Tür (für Leichtbautüren) 1555

Schloss für schallisolierte Tür (für Leichtbautüren) 1555

For soundproof room, music room, laboratory that needs temperature adjustment, machine room, or incubation room

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1555C-50-2
1555C-50-3
1555C-64-1
1555C-64-2
1555C-64-3
1555D-50-1
1555D-50-2
1555D-50-3
1555D-64-1
1555D-64-2
1555D-64-3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Oberflächenbehandlung Dornmaß
(mm)
Hinweis 1.

127.60 €

6 Arbeitstage Messing, poliert50Torgewicht: Bis zu 30 kg

128.94 €

6 Arbeitstage Bronze, Antik50Torgewicht: Bis zu 30 kg

153.11 €

6 Arbeitstage Satinverchromt64Torgewicht: Bis zu 30 kg

153.11 €

6 Arbeitstage Messing, poliert64Torgewicht: Bis zu 30 kg

154.46 €

6 Arbeitstage Bronze, Antik64Torgewicht: Bis zu 30 kg

133.77 €

6 Arbeitstage Satinverchromt50Torgewicht: Bis zu 30 kg

133.77 €

6 Arbeitstage Messing, poliert50Torgewicht: Bis zu 30 kg

135.17 €

6 Arbeitstage Bronze, Antik50Torgewicht: Bis zu 30 kg

160.52 €

6 Arbeitstage Satinverchromt64Torgewicht: Bis zu 30 kg

160.52 €

6 Arbeitstage Messing, poliert64Torgewicht: Bis zu 30 kg

161.93 €

6 Arbeitstage Bronze, Antik64Torgewicht: Bis zu 30 kg

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Schallisolierter Raum, Musikzimmer, Ausrüstung, die temperaturgeregelt werden muss, Maschinenraum, Inkubationsraum Werkstoff Messing Türdicke(mm) 34~40

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support