• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hochdruck-Verschraubung, 138SS Stutzen, S25C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S25C-PTBBOS-8
S25C-PTBBOS-10
S25C-PTBBOS-15
S25C-PTBBOS-20
S25C-PTBBOS-25
S25C-PTBBOS-32
S25C-PTBBOS-40
S25C-PTBBOS-50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)

7.45 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1/4B (8A)1.5

7.45 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3/8B (10A)2.0

8.18 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1/2B (15A)2.0

9.78 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 3/4B (20A)3.5

9.77 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1B (25A)3.5

13.59 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3.5

15.76 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)6.0

21.90 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 2B (50A)6.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Stumpfschweißung Passform Mit Ansatz Ausführung mit mehreren Abgängen Stumpfgeschweißt
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung NA Zulässige Flüssigkeit Keine Herstellerbeschränkungen

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support