• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hochdruck-Verschraubung, 106SS T-Stück, S25C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S25C-PTBT-8
S25C-PTBT-10
S25C-PTBT-15
S25C-PTBT-20
S25C-PTBT-25
S25C-PTBT-32
S25C-PTBT-40
S25C-PTBT-50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Max. Betriebsdruck
(MPa)
Bereiche des max. Betriebsdrucks

8.25 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1/4B (8A)1.5Maximal 2,0 MPa

8.25 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 3/8B (10A)2Maximal 2,0 MPa

9.95 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1/2B (15A)2Maximal 2,0 MPa

11.65 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 3/4B (20A)3.5Mehr als 2,0 MPa

14.92 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1B (25A)3.5Mehr als 2,0 MPa

21.79 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3.5Mehr als 2,0 MPa

27.68 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)6.0Mehr als 2,0 MPa

44.02 €

8 Arbeitstage 2B (50A)6.0Mehr als 2,0 MPa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform T-Stück Werkstoff Stahl
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Zulässige Flüssigkeit Keine Herstellerbeschränkungen Oberflächenbehandlung NA
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support