• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hochdruck-Schmiedestahleinsatz, Anschweiß-Rohrverbindung, Stutzen mit Bund

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S25C-SWBBOS-10
S25C-SWBBOS-15
S25C-SWBBOS-20
S25C-SWBBOS-25
S25C-SWBBOS-32
S25C-SWBBOS-40
S25C-SWBBOS-50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)

6.61 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3/8B (10A)2.0

7.01 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1/2B (15A)2.0

7.47 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3/4B (20A)3.5

8.71 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1B (25A)3.5

11.33 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3.5

13.61 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1 1/2B (40A)6.0

18.52 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 2B (50A)6.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Lochschweißung Passform Mit Ansatz Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung NA Nenndicke SCH80 Zulässige Flüssigkeit Keine Herstellerbeschränkungen

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support