• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hochdruck-Schmiedestahleinsatz, Anschweiß-Rohrverbindung, Kupplung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S25C-SWBFC-10
S25C-SWBFC-15
S25C-SWBFC-20
S25C-SWBFC-25
S25C-SWBFC-32
S25C-SWBFC-40
S25C-SWBFC-50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)

6.09 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3/8B (10A)2.0

6.61 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 1/2B (15A)2.0

6.82 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3/4B (20A)3.5

8.45 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1B (25A)3.5

11.26 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3.5

13.48 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1 1/2B (40A)6.0

19.31 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 2B (50A)6.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Lochschweißung Passform Kupplung Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung NA Nenndicke SCH80 Zulässige Flüssigkeit Keine Herstellerbeschränkungen

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support