• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Türrolle für 951BRU

Türrolle für 951BRU
  • Mengenrabatt

[Features] The door roller shaft is surface-treated with clean metal for reduced friction.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

951BRU-1

Teilenummer
951BRU-1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

12.42 €

Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Chromatbeschichtung Außen-Ø der Walze(mm) 40 Länge(mm) 90

Sie befinden sich auf der Seite für Türrolle für 951BRU, die Teilenummer ist 951BRU-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 951BRU-1.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support