• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hochdruck-Schmiedestahleinsatz, Anschweiß-Rohrverbindung, A 90°-Winkelstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S25C-SWB90E-10
S25C-SWB90E-15
S25C-SWB90E-20
S25C-SWB90E-25
S25C-SWB90E-32
S25C-SWB90E-40
S25C-SWB90E-50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)

6.49 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3/8B (10A)2.0

7.80 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1/2B (15A)2.0

8.71 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3/4B (20A)3.5

11.14 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1B (25A)3.5

16.23 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3.5

19.83 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1 1/2B (40A)6.0

30.29 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 2B (50A)6.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Lochschweißung Passform Winkelstück Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung NA Nenndicke SCH80 Zulässige Flüssigkeit Keine Herstellerbeschränkungen

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support