Edelstahl-Einsatz, Anschweiß-Rohrverbindung, Kupplung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS304-SWFC-8
SUS304-SWFC-10
SUS304-SWFC-15
SUS304-SWFC-20
SUS304-SWFC-25
SUS304-SWFC-32
SUS304-SWFC-40
SUS304-SWFC-50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)

7.80 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1/4B (8A)1.5

8.78 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3/8B (10A)2.0

10.41 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1/2B (15A)2.0

13.10 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3/4B (20A)3.5

17.35 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1B (25A)3.5

24.54 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3.5

32.98 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)6.0

49.91 €

6 Arbeitstage 2B (50A)6.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Lochschweißung Passform Kupplung Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung NA Nenndicke SCH80 Zulässige Flüssigkeit Keine Herstellerbeschränkungen

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support