Leise laufende Türrolle 773-N, konisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

773N

Teilenummer
773N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

8.64 €

3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Gehont Außen-Ø der Walze(mm) 33 Länge(mm) 75

Sie befinden sich auf der Seite für Leise laufende Türrolle 773-N, konisch, die Teilenummer ist 773N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 773N.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support