Stangenscharnier 130/130R

Stangenscharnier 130/130R
  • Mengenrabatt

[Uses] For lightweight door / middle weight door (3.0 × 127 mm only)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
130-2-1
130-2-2
130-2-3
130-3-1
130-3-2
130-3-3
130-3-4
130-4-1
130-4-2
130-4-3
130-5-1
130-5-2
130-5-3
130R-1-1
130R-1-2
130R-1-3
130R-1-8
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Länge L
(mm)
Oberflächenbehandlung Grundkörper Breite W
(mm)

14.52 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 102Haarlinie103

25.56 €

5 Arbeitstage 102[Beschichtung] Golden lackiert103

23.92 €

5 Arbeitstage 102[Bronziert] Bronze antik103

14.52 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 127Haarlinie127.5

28.01 €

5 Arbeitstage 127[Beschichtung] Golden lackiert127.5

26.37 €

5 Arbeitstage 127[Bronziert] Bronze antik127.5

30.46 €

5 Arbeitstage 127Spiegelfläche127.5

17.79 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 127Haarlinie103

28.83 €

5 Arbeitstage 127[Beschichtung] Golden lackiert103

27.19 €

5 Arbeitstage 127[Bronziert] Bronze antik103

24.74 €

5 Arbeitstage 127Haarlinie128

31.77 €

5 Arbeitstage 127[Beschichtung] Golden lackiert128

30.13 €

5 Arbeitstage 127[Bronziert] Bronze antik128

10.93 €

5 Arbeitstage 101.6Haarlinie102

17.79 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 101.6[Beschichtung] Golden lackiert102

16.15 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 101.6[Bronziert] Bronze antik102

15.20 €

5 Arbeitstage 101.6-102

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Flache Scharniere Ausführung mit flachem Scharnier Rechteckform Betriebsumgebung Standard
Zusätzliche Funktionen NA vertauscht Gemeinsam mit Links/Rechts Befestigungsmethode Verschraubung
Ausführung mit Montageschraubenbohrung Senker

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support