• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schwenkscharnier 155 (eingelassen, Gewerk überstehend)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
155-1
155-2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nutzlast
(N)
vertauscht

94.83 €

6 Arbeitstage 784Für die rechte Seite

94.83 €

6 Arbeitstage 784Für die linke Seite

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Pivotform Länge L(mm) 151 Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff Temperguss Oberflächenbehandlung Grundkörper Einbrennlackierung+Hairline Breite W(mm) 21
Zusätzliche Funktionen NA Befestigungsmethode Verschraubung Ausführung mit Montageschraubenbohrung Senker

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support