• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schwerkraft-Scharnier 1600K SC (für Oberschienen)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1600K

Teilenummer
1600K
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nutzlast
(N)

61.64 €

6 Arbeitstage 196

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Spezielle Formen Länge L(mm) 100 Betriebsumgebung Standard
Oberflächenbehandlung Grundkörper Haarlinie Breite W(mm) 29 Zusätzliche Funktionen NA
vertauscht Gemeinsam mit Links/Rechts Befestigungsmethode Verschraubung Ausführung mit Montageschraubenbohrung Senker

Sie befinden sich auf der Seite für Schwerkraft-Scharnier 1600K SC (für Oberschienen), die Teilenummer ist 1600K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1600K.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support