• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Gegenstück-Scharnier 1602U

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1602U

Teilenummer
1602U
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nutzlast
(N)

54.97 €

4 Arbeitstage 196

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Spezielle Formen Länge L(mm) 100 Betriebsumgebung Standard
Oberflächenbehandlung Grundkörper Haarlinie Breite W(mm) 29 Zusätzliche Funktionen NA
vertauscht Gemeinsam mit Links/Rechts Befestigungsmethode Verschraubung Ausführung mit Montageschraubenbohrung Senker

Sie befinden sich auf der Seite für Gegenstück-Scharnier 1602U, die Teilenummer ist 1602U.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1602U.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support