• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Scharnier mit 180-180°-Öffnung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
180-1
180-2
180-90
180H
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?vertauscht Spezifikationen

78.80 €

6 Arbeitstage Für die rechte Seite180°-Scharnieröffnung, Rechts

78.80 €

6 Arbeitstage Für die linke Seite180°-Scharnieröffnung, Links

17.84 €

Verfügbar 6 Arbeitstage Gemeinsam mit Links/RechtsLeichtes Türscharnier 90° Öffnung

86.05 €

6 Arbeitstage Gemeinsam mit Links/Rechts180° Scharnieröffnung (Gewicht)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Spezielle Formen Länge L(mm) 150 Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff Stahlplatte Oberflächenbehandlung Grundkörper Vernickelt Breite W(mm) 72
Zusätzliche Funktionen NA Befestigungsmethode Verschraubung Ausführung mit Montageschraubenbohrung Langloch

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support