Schwerkraft-Scharnier 600C (mit Schutz gegen Einklemmen von Fingern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
600C13-20-1
600C13-20-2
600C13-40-1
600C13-40-2
600C20-40-1
600C20-40-2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nutzlast
(N)
vertauscht Spezifikationen

89.59 €

6 Arbeitstage 392Für die rechte SeiteDT13X Panel 20

89.59 €

6 Arbeitstage 392Für die linke SeiteDT13X Panel 20

89.59 €

6 Arbeitstage 392Für die rechte SeiteDT13×Panel40

89.59 €

6 Arbeitstage 392Für die linke SeiteDT13×Panel40

89.59 €

6 Arbeitstage 392Für die rechte SeiteDT20xpanel 40

89.59 €

6 Arbeitstage 392Für die linke SeiteDT20xpanel 40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Spezielle Formen Länge L(mm) 114 Betriebsumgebung Standard
Oberflächenbehandlung Grundkörper Gehont Breite W(mm) 55 Zusätzliche Funktionen NA
Befestigungsmethode Verschraubung Ausführung mit Montageschraubenbohrung Rundbohrung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support