• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Toilettenscharnier 601B

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

601B

Teilenummer
601B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nutzlast
(N)

43.41 €

4 Arbeitstage 147

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Spezielle Formen Länge L(mm) 114.5 Betriebsumgebung Standard
Oberflächenbehandlung Grundkörper Gleitschliff Breite W(mm) 43 Zusätzliche Funktionen NA
vertauscht Gemeinsam mit Links/Rechts Befestigungsmethode Verschraubung Ausführung mit Montageschraubenbohrung Senker

Sie befinden sich auf der Seite für Toilettenscharnier 601B, die Teilenummer ist 601B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 601B.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support