• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

626L-10 Anschlag (Typ L-10)

626L-10 Anschlag (Typ L-10)
  • Mengenrabatt

[Applications] Strike for front 10 mm edge material

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
626L-10
626L-10-13
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Spezifikationen

10.35 €

6 Arbeitstage Ausführung 10 mm

14.23 €

Verfügbar 6 Arbeitstage Ausführungen 13 und 16 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hygiene-/WC-Waren/Eisenwaren Toilettenausstattung Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Gehont

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support