Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 10 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 3 - 50 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 45 - 8272 N / [statische Tragzahl] 40 - 6430 N
Die Linearkugellager von OZAK dienen der präzisen Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 3 und 50 mm. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 10 bis 100 mm zu wählen. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die vorhandene dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen > 6000 N und 45 bis 8272 N liegt. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] bereit, die bei 40 bis 6430 N liegen. Der Werkstoff des Außenzylinders ist aus Stahl.
Herstellerdetails:
[Merkmale]
· UL: Ultra-Long-Life-Linearlager (U Ultra), langlebiger Typ mit hoher Toleranz gegenüber Momentlasten und einer Lebensdauer, die 18,5-mal höher ist als die des Standardtyps.
· UML: Extrem langlebiger (ultra) rostfreier Typ
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ML3-UU |
ML4-UU |
ML5-UU |
ML6-UU |
ML8A-UU |
ML8B-UU |
ML10-UU |
ML12-UU |
ML13-UU |
ML16-UU |
ML20-UU |
ML25-UU |
ML30-UU |
ML35-UU |
ML40-UU |
UML8B-UU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | Ausführung Länge | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 7 | 10 | 45 | 40 | -0.008 | Einfach | Standard | |
26.64 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 12 | 59 | 60 | -0.008 | Einfach | Standard | |
26.64 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 15 | 123 | 110 | -0.008 | Einfach | Standard | |
21.90 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 19 | 218 | 160 | -0.009 | Einfach | Standard | |
21.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 17 | 142 | 90 | -0.009 | Einfach | Standard | |
21.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 24 | 258 | 220 | -0.009 | Mittellang | Standard | |
22.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 29 | 532 | 430 | -0.009 | Einfach | Standard | |
21.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 21 | 30 | 549 | 430 | -0.009 | Einfach | Standard | |
24.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 23 | 32 | 555 | 440 | -0.009 | Einfach | Standard | |
28.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 37 | 768 | 650 | -0.009 | Einfach | Standard | |
37.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 42 | 1282 | 1010 | -0.01 | Einfach | Standard | |
52.41 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 59 | 2164 | 1790 | -0.01 | Einfach | Standard | |
70.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 64 | 3245 | 2510 | -0.01 | Einfach | Standard | |
87.05 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | 52 | 70 | 3521 | 3090 | -0.012 | Einfach | Standard | |
101.17 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | 60 | 80 | 4844 | 4040 | -0.012 | Einfach | Standard | |
37.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 24 | 258 | 220 | -0.009 | Mittellang | Ultra-Serie (lange Lebensdauer) |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Eisen | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Anti-Rost-Behandlung | Schmierung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Linearkugellager | Einfach | Genauigkeitsklasse | Hohe Güte | Typ | Gerade |
Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Geschlossen | Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung |
Flansch-Ausführung | Zylinder | Staubdichtung | Mit doppelter Dichtung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Ausführung Länge
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften