• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Linearkugellager, Doppelt, LD-Ausführung

Linearkugellager, Doppelt, LD-Ausführung
  • Mengenrabatt

[Features]
· LD: Standard type linear bearing
· MLD: Rust-proof type, with high-level rust-proofing and reduced cost achieved through use of stainless steel.
· ULD: Ultra-long lifetime (U ultra) type with high tolerance of moment loads and ultra-long lifetime that is 18.5 times the lifetime of the standard type.
· UMLD: Ultra-long lifetime (U Ultra) rust-proof type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ULD6-UU
ULD8-UU
ULD10-UU
ULD12-UU
ULD13-UU
ULD16-UU
ULD20-UU
ULD25-UU
ULD30-UU
ULD35-UU
ULD40-UU
UMLD6-UU
UMLD8-UU
UMLD10-UU
UMLD12-UU
UMLD13-UU
UMLD16-UU
UMLD20-UU
UMLD25-UU
UMLD30-UU
UMLD35-UU
UMLD40-UU
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInnenkontakt, Kreisdurchmesser dr
(Ø)
Gesamtlänge L
(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder Aussen - D
(Ø)
Grundtragzahl: dynamische Tragzahl (Detail)
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Innerer Kontaktkreis, Toleranz (Negative Seite)
(mm)

46.73 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 10635[ohne Oberflächenbehandlung] NA12354310-0.009

47.64 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 10845[ohne Oberflächenbehandlung] NA15419450-0.009

50.20 €

Verfügbar 18 Arbeitstage 101055[ohne Oberflächenbehandlung] NA19865850-0.009

54.11 €

Verfügbar 53 Arbeitstage 101257[ohne Oberflächenbehandlung] NA21892860-0.009

54.86 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 101361[ohne Oberflächenbehandlung] NA23902870-0.009

64.79 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 101670[ohne Oberflächenbehandlung] NA2812481300-0.009

75.10 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 102080[ohne Oberflächenbehandlung] NA3220832020-0.01

85.89 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 1025112[ohne Oberflächenbehandlung] NA4035173570-0.01

112.09 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 1030123[ohne Oberflächenbehandlung] NA4552735010-0.01

131.46 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 1035135[ohne Oberflächenbehandlung] NA5257226180-0.012

163.05 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 1040151[ohne Oberflächenbehandlung] NA6078728070-0.012

49.74 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 10635[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung12354310-0.009

51.70 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 10845[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung15419450-0.009

54.41 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 101055[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung19865850-0.009

58.47 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 101257[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung21892860-0.009

60.58 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 101361[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung23902870-0.009

72.62 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 101670[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung2812481300-0.009

87.29 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 102080[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung3220832020-0.01

102.92 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 1025112[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung4035173570-0.01

131.46 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 1030123[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung4552735010-0.01

163.05 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 1035135[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung5257226180-0.012

231.32 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 1040151[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung6078728070-0.012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Typ Standard Außenzylinder Werkstoff Eisen
Bewegung Linearbewegung Schmierung NA Kugelrückführung, Ausführung Doppelt
Genauigkeit Hohe Güte Ausführung Standard Länge Doppelt
Flansch-Ausführung Zylinder Spezifikationen Ultra-Serie (lange Lebensdauer) Staubdichtung Mit doppelter Dichtung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support