Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 35 - 151 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 354 - 7872 N / [statische Tragzahl] 310 - 8070 N
OZAK bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 6 und 40 mm gewählt werden. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 35 und 151 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] steht in > 6000 N und 354 - 7872 N zur Verfügung und wirkt sich auf die Lebensdauer der Linearkugellager aus. 310 - 8070 N sind die vorhandenen statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff des Außenzylinders ist aus Stahl.
Herstellerdetails:
[Merkmale] LD-OH: Standard-Linearkugellager mit Schmierbohrung. Der Typ mit Schmierloch ermöglicht eine regelmäßige Fettzufuhr, um eine stabile Leistung zu gewährleisten. MLD-OH: Ein rostfreier Typ mit hohem Rostschutz, ULD-OH: Ein Typ mit extrem langer Lebensdauer. UMLD-OH: Ein rostbeständiger Typ mit extrem langer Lebensdauer
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LD6-OH |
LD8-OH |
LD10-OH |
LD12-OH |
LD13-OH |
LD16-OH |
LD20-OH |
LD30-OH |
LD35-OH |
LD40-OH |
MLD6-OH |
MLD8-OH |
MLD12-OH |
MLD13-OH |
MLD16-OH |
MLD20-OH |
MLD25-OH |
MLD30-OH |
MLD35-OH |
MLD40-OH |
ULD12-OH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.85 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 35 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 354 | 310 | -0.009 | Standard | |
33.12 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 45 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 419 | 450 | -0.009 | Standard | |
35.82 € | 1 | Verfügbar | 75 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 55 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 865 | 850 | -0.009 | Standard | |
36.83 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 21 | 57 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 892 | 860 | -0.009 | Standard | |
37.18 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 13 | 23 | 61 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 902 | 870 | -0.009 | Standard | |
46.00 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 70 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 1248 | 1300 | -0.009 | Standard | |
49.00 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 80 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 2083 | 2020 | -0.01 | Standard | |
79.48 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 123 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 5273 | 5010 | -0.01 | Standard | |
101.94 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | 52 | 135 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 5722 | 6180 | -0.012 | Standard | |
150.45 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | 60 | 151 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 7872 | 8070 | -0.012 | Standard | |
49.52 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 35 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 354 | 310 | -0.009 | Standard | |
50.87 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 45 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 419 | 450 | -0.009 | Standard | |
53.81 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 21 | 57 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 892 | 860 | -0.009 | Standard | |
54.84 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 13 | 23 | 61 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 902 | 870 | -0.009 | Standard | |
66.60 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 70 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 1248 | 1300 | -0.009 | Standard | |
86.01 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 80 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 2083 | 2020 | -0.01 | Standard | |
111.52 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 112 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 3517 | 3570 | -0.01 | Standard | |
142.64 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 123 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 5273 | 5010 | -0.01 | Standard | |
181.13 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | 52 | 135 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 5722 | 6180 | -0.012 | Standard | |
261.30 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | 60 | 151 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 7872 | 8070 | -0.012 | Standard | |
70.06 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 12 | 21 | 57 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 892 | 860 | -0.009 | Ultra-Serie (lange Lebensdauer) |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Eisen | Schmierung | NA | Anzahl Linearkugellager | Doppelt |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung Länge | Doppelt | Genauigkeitsklasse | Hohe Güte | Typ | Gerade |
Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Geschlossen | Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung |
Flansch-Ausführung | Zylinder | Staubdichtung | Mit doppelter Dichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften