Linearkugellager mit Flansch, ULFD-Ausführung, (U Ultra), Doppelt, Rundflansch

Linearkugellager mit Flansch, ULFD-Ausführung, (U Ultra), Doppelt, Rundflansch
  • Mengenrabatt

[Features]
· ULFD: Ultra long-life (U ultra) linear bearing, long-life type with high tolerance of moment loads and lifetime that is 18.5 times that of the standard type.
· UMLFD: Ultra-long life (Ultra) rust-proof type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ULFD6-UU
ULFD8-UU
ULFD10-UU
ULFD12-UU
ULFD13-UU
ULFD16-UU
ULFD20-UU
ULFD25-UU
ULFD30-UU
ULFD35-UU
ULFD40-UU
ULFD50-UU
ULFD60-UU
UMLFD6-UU
UMLFD8-UU
UMLFD10-UU
UMLFD12-UU
UMLFD13-UU
UMLFD16-UU
UMLFD20-UU
UMLFD25-UU
UMLFD30-UU
UMLFD35-UU
UMLFD40-UU
UMLFD50-UU
UMLFD60-UU
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInnenkontakt, Kreisdurchmesser dr
(Ø)
Gesamtlänge L
(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder Aussen - D
(Ø)
Grundtragzahl: dynamische Tragzahl (Detail)
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Innerer Kontaktkreis, Toleranz (Negative Seite)
(mm)

54.57 €

Verfügbar auf Anfrage 10635[ohne Oberflächenbehandlung] NA12354310-0.009

55.39 €

Verfügbar auf Anfrage 10845[ohne Oberflächenbehandlung] NA15419450-0.009

58.93 €

Verfügbar auf Anfrage 101055[ohne Oberflächenbehandlung] NA19865850-0.009

53.48 €

Verfügbar auf Anfrage 101257[ohne Oberflächenbehandlung] NA21892860-0.009

63.56 €

Verfügbar auf Anfrage 101360[ohne Oberflächenbehandlung] NA23902870-0.009

73.51 €

Verfügbar auf Anfrage 101668[ohne Oberflächenbehandlung] NA2812481300-0.009

87.61 €

Verfügbar auf Anfrage 102080[ohne Oberflächenbehandlung] NA3220832020-0.01

107.71 €

Verfügbar auf Anfrage 1025112[ohne Oberflächenbehandlung] NA4035173570-0.01

105.16 €

Verfügbar auf Anfrage 1030122[ohne Oberflächenbehandlung] NA4552735010-0.01

135.00 €

Verfügbar auf Anfrage 1035134[ohne Oberflächenbehandlung] NA5257226180-0.012

172.66 €

Verfügbar auf Anfrage 1040153[ohne Oberflächenbehandlung] NA6078728070-0.012

311.93 €

auf Anfrage 1050192[ohne Oberflächenbehandlung] NA801344212860-0.012

446.94 €

auf Anfrage 1060209[ohne Oberflächenbehandlung] NA901600014540-0.015

67.24 €

Verfügbar auf Anfrage 10635[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung12354310-0.009

67.38 €

Verfügbar auf Anfrage 10845[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung15419450-0.009

69.56 €

Verfügbar auf Anfrage 101055[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung19865850-0.009

73.78 €

Verfügbar auf Anfrage 101257[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung21892860-0.009

80.73 €

Verfügbar auf Anfrage 101360[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung23902870-0.009

92.58 €

Verfügbar auf Anfrage 101668[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung2812481300-0.009

80.60 €

Verfügbar auf Anfrage 102080[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung3220832020-0.01

112.98 €

Verfügbar auf Anfrage 1025112[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung4035173570-0.01

157.74 €

Verfügbar auf Anfrage 1030122[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung4552735010-0.01

200.37 €

Verfügbar auf Anfrage 1035134[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung5257226180-0.012

258.63 €

auf Anfrage 1040153[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung6078728070-0.012

350.30 €

auf Anfrage 1050192[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung801344212860-0.012

502.36 €

auf Anfrage 1060209[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung901600014540-0.015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flansch Typ Standard Flanschausführung Standardflansch
Außenzylinder Werkstoff Eisen Bewegung Linearbewegung Schmierung NA
Kugelrückführung, Ausführung Doppelt Genauigkeit Hohe Güte Ausführung Stirnfläche geflanscht
Länge Doppelt Flansch-Ausführung Rundflansch Spezifikationen Ultra-Serie (lange Lebensdauer)
Staubdichtung Mit doppelter Dichtung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support