• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Linearkugellager mit Flansch, ULFDT-Ausführung, (U Ultra), Doppelt, T-Flansch-Ausführung

Linearkugellager mit Flansch, ULFDT-Ausführung, (U Ultra), Doppelt, T-Flansch-Ausführung
  • Mengenrabatt

[Features]
· ULFDT: Ultra long-life (U ultra series), ultra long-life type with high tolerance of moment loads and lifetime that is 18.5 times that of the standard type.
· UMLFDT: Ultra long-life (ultra) rust-proof type, types with 2 and 4 (B) mount holes available. Please check the catalog.
[Caution] The product shown in the photograph is the 4 mount hole type. The number of mount holes differs depending on the size (2 or 4). For details, click the catalog tab and check the manufacturer's catalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ULFDT6-UU
ULFDT8-UU
ULFDT10-UU
ULFDT12-UU
ULFDT13-UU
ULFDT16-UU
ULFDT16B-UU
ULFDT20-UU
ULFDT20B-UU
ULFDT25-UU
ULFDT25B-UU
ULFDT30-UU
ULFDT30B-UU
ULFDT35-UU
ULFDT35B-UU
ULFDT40-UU
ULFDT40B-UU
UMLFDT6-UU
UMLFDT8-UU
UMLFDT10-UU
UMLFDT12-UU
UMLFDT13-UU
UMLFDT16-UU
UMLFDT16B-UU
UMLFDT20-UU
UMLFDT20B-UU
UMLFDT25-UU
UMLFDT25B-UU
UMLFDT30-UU
UMLFDT30B-UU
UMLFDT35-UU
UMLFDT35B-UU
UMLFDT40-UU
UMLFDT40B-UU
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInnenkontakt, Kreisdurchmesser dr
(Ø)
Gesamtlänge L
(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder Aussen - D
(Ø)
Grundtragzahl: dynamische Tragzahl (Detail)
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Innerer Kontaktkreis, Toleranz (Negative Seite)
(mm)
Spezifikationen

55.25 €

Verfügbar auf Anfrage 10635[ohne Oberflächenbehandlung] NA12354310-0.009Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

56.34 €

Verfügbar auf Anfrage 10845[ohne Oberflächenbehandlung] NA15419450-0.009Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

58.79 €

Verfügbar auf Anfrage 101055[ohne Oberflächenbehandlung] NA19865850-0.009Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

62.34 €

Verfügbar auf Anfrage 101257[ohne Oberflächenbehandlung] NA21892860-0.009Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

63.15 €

Verfügbar auf Anfrage 101360[ohne Oberflächenbehandlung] NA23902870-0.009Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

75.41 €

Verfügbar auf Anfrage 101668[ohne Oberflächenbehandlung] NA2812481300-0.009Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

75.41 €

Verfügbar auf Anfrage 101668[ohne Oberflächenbehandlung] NA2812481300-0.009Ultra-Serie (lange Lebensdauer) B

89.25 €

Verfügbar auf Anfrage 102080[ohne Oberflächenbehandlung] NA3220832020-0.01Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

88.63 €

Verfügbar auf Anfrage 102080[ohne Oberflächenbehandlung] NA3220832020-0.01Ultra-Serie (lange Lebensdauer) B

109.62 €

Verfügbar auf Anfrage 1025112[ohne Oberflächenbehandlung] NA4035173570-0.01Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

108.39 €

Verfügbar auf Anfrage 1025112[ohne Oberflächenbehandlung] NA4035173570-0.01Ultra-Serie (lange Lebensdauer) B

99.48 €

Verfügbar auf Anfrage 1030122[ohne Oberflächenbehandlung] NA4552735010-0.01Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

99.48 €

Verfügbar auf Anfrage 1030122[ohne Oberflächenbehandlung] NA4552735010-0.01Ultra-Serie (lange Lebensdauer) B

161.29 €

Verfügbar auf Anfrage 1035134[ohne Oberflächenbehandlung] NA5257226180-0.012Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

161.29 €

Verfügbar auf Anfrage 1035134[ohne Oberflächenbehandlung] NA5257226180-0.012Ultra-Serie (lange Lebensdauer) B

206.06 €

auf Anfrage 1040153[ohne Oberflächenbehandlung] NA6078728070-0.012Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

206.06 €

auf Anfrage 1040153[ohne Oberflächenbehandlung] NA6078728070-0.012Ultra-Serie (lange Lebensdauer) B

78.82 €

Verfügbar auf Anfrage 10635[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung12354310-0.009Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

78.96 €

Verfügbar auf Anfrage 10845[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung15419450-0.009Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

81.68 €

Verfügbar auf Anfrage 101055[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung19865850-0.009Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

87.00 €

Verfügbar auf Anfrage 101257[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung21892860-0.009Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

95.03 €

Verfügbar auf Anfrage 101360[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung23902870-0.009Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

79.87 €

Verfügbar auf Anfrage 101668[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung2812481300-0.009Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

79.87 €

Verfügbar auf Anfrage 101668[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung2812481300-0.009Ultra-Serie (lange Lebensdauer) B

95.21 €

Verfügbar auf Anfrage 102080[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung3220832020-0.01Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

95.21 €

Verfügbar auf Anfrage 102080[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung3220832020-0.01Ultra-Serie (lange Lebensdauer) B

135.00 €

Verfügbar auf Anfrage 1025112[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung4035173570-0.01Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

135.00 €

Verfügbar auf Anfrage 1025112[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung4035173570-0.01Ultra-Serie (lange Lebensdauer) B

188.29 €

Verfügbar auf Anfrage 1030122[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung4552735010-0.01Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

188.29 €

Verfügbar auf Anfrage 1030122[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung4552735010-0.01Ultra-Serie (lange Lebensdauer) B

238.75 €

auf Anfrage 1035134[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung5257226180-0.012Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

238.75 €

auf Anfrage 1035134[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung5257226180-0.012Ultra-Serie (lange Lebensdauer) B

308.38 €

auf Anfrage 1040153[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung6078728070-0.012Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

308.38 €

auf Anfrage 1040153[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung6078728070-0.012Ultra-Serie (lange Lebensdauer) B

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flansch Typ Standard Flanschausführung Standardflansch
Außenzylinder Werkstoff Eisen Bewegung Linearbewegung Schmierung NA
Kugelrückführung, Ausführung Doppelt Genauigkeit Hohe Güte Ausführung Stirnfläche geflanscht
Länge Doppelt Flansch-Ausführung T-Flansch Staubdichtung Mit doppelter Dichtung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support