Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 35 - 153 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 354 - 7872 N / [statische Tragzahl] 310 - 8070 N
OZAK bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 6 und 40 mm gewählt werden. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 35 bis 153 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager variiert zwischen > 6000 N sowie zwischen 354 und 7872 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] bereit, die bei 310 bis 8070 N liegen. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Stahl.
Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFDTB: Standard-Linearlager
· MLFDTB: Rostfreier Typ mit hohem Rostschutz,
· ULFDTB: Typ mit extrem langer Lebensdauer (U Ultra). mit hoher Toleranz gegenüber Momentlasten und extrem langer Lebensdauer, die das 18,5-fache der Lebensdauer des Standardtyps beträgt.
· UMLFDTB: Ultra-lange Lebensdauer, (U ultra) rostfreier Typ.
[Achtung] Bei dem auf dem Foto gezeigten Produkt handelt es sich um ein Modell mit 4 Befestigungslöchern. Die Anzahl der Befestigungslöcher variiert je nach Größe (2 oder 4). Für Einzelheiten klicken Sie auf die Registerkarte „Katalog“ und prüfen Sie den Katalog des Herstellers.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.35 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 35 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 354 | 310 | -0.009 | Standard | |
40.46 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 45 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 419 | 450 | -0.009 | Standard | |
41.66 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 55 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 865 | 850 | -0.009 | Standard | |
44.41 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 21 | 57 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 892 | 860 | -0.009 | Standard | |
48.47 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 13 | 23 | 60 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 902 | 870 | -0.009 | Standard | |
55.06 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 68 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 1248 | 1300 | -0.009 | Standard | |
55.06 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 68 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 1248 | 1300 | -0.009 | Standard B | |
66.53 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 80 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 2083 | 2020 | -0.01 | Standard | |
66.23 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 80 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 2083 | 2020 | -0.01 | Standard B | |
93.20 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 112 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 3517 | 3570 | -0.01 | Standard | |
93.20 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 112 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 3517 | 3570 | -0.01 | Standard B | |
111.34 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 122 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 5273 | 5010 | -0.01 | Standard | |
117.94 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 122 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 5273 | 5010 | -0.01 | Standard B | |
143.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | 52 | 134 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 5722 | 6180 | -0.012 | Standard | ||
143.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | 52 | 134 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 5722 | 6180 | -0.012 | Standard B | ||
199.64 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | 60 | 153 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 7872 | 8070 | -0.012 | Standard | |
199.64 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | 60 | 153 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 7872 | 8070 | -0.012 | Standard B | |
89.67 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 35 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 354 | 310 | -0.009 | Standard | |
89.67 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 45 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 419 | 450 | -0.009 | Standard | |
90.20 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 55 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 865 | 850 | -0.009 | Standard | |
99.40 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 21 | 57 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 892 | 860 | -0.009 | Standard | |
118.25 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 13 | 23 | 60 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 902 | 870 | -0.009 | Standard | |
119.33 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 68 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 1248 | 1300 | -0.009 | Standard | |
111.20 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 68 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 1248 | 1300 | -0.009 | Standard B | |
154.37 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 80 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 2083 | 2020 | -0.01 | Standard | |
154.37 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 80 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 2083 | 2020 | -0.01 | Standard B | |
210.20 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 112 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 3517 | 3570 | -0.01 | Standard | |
210.20 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 112 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 3517 | 3570 | -0.01 | Standard B | |
293.39 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 122 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 5273 | 5010 | -0.01 | Standard | |
293.39 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 122 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 5273 | 5010 | -0.01 | Standard B | |
387.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | 52 | 134 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 5722 | 6180 | -0.012 | Standard | ||
387.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | 52 | 134 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 5722 | 6180 | -0.012 | Standard B | ||
501.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | 60 | 153 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 7872 | 8070 | -0.012 | Standard | ||
501.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | 60 | 153 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 7872 | 8070 | -0.012 | Standard B |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Eisen | Ausführung Flansch | Flansch mit Führung | Schmierung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Linearkugellager | Doppelt | Ausführung Länge | Doppelt | Genauigkeitsklasse | Hohe Güte |
Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Mit Führungsflansch |
Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Flansch-Ausführung | T-Flansch | Staubdichtung | Mit doppelter Dichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften