Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 51 - 182 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 5001 - 6000 N, 354 - 5273 N / [statische Tragzahl] 310 - 5010 N
Die Linearkugellager von OZAK, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 6 und 30 mm. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 51 und 182 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager variiert zwischen 5001 und 6000 N sowie zwischen 354 und 5273 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 310 - 5010 N zur Auswahl. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFLK: Standard-Linearlager
· MLFLK: Rostfreier Typ mit hohem Rostschutz,
· ULFLK: Typ mit extrem langer Lebensdauer (U Ultra). mit hoher Toleranz gegenüber Momentlasten und extrem langer Lebensdauer, die das 18,5-fache der Lebensdauer des Standardtyps beträgt.
· UMLFLK: Ultra-lange Lebensdauer, (U ultra) rostfreier Typ.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LFLK6-UU |
LFLK8-UU |
LFLK10-UU |
LFLK12-UU |
LFLK16-UU |
LFLK20-UU |
LFLK30-UU |
MLFLK6-UU |
MLFLK8-UU |
MLFLK10-UU |
MLFLK12-UU |
MLFLK16-UU |
MLFLK20-UU |
MLFLK30-UU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.94 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | 51 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 354 | 310 | -0.012 | |
53.19 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | 19 | 66 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 419 | 450 | -0.012 | |
64.35 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 23 | 80 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 865 | 850 | -0.012 | |
67.96 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 26 | 84 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 892 | 860 | -0.015 | |
83.44 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 32 | 103 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 1248 | 1300 | -0.015 | |
83.92 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 20 | 40 | 118 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 2083 | 2020 | -0.018 | |
166.93 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 52 | 182 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 5273 | 5010 | -0.018 | |
113.83 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | 51 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 354 | 310 | -0.012 | |
114.82 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 19 | 66 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 419 | 450 | -0.012 | |
137.58 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 23 | 80 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 865 | 850 | -0.012 | |
146.50 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 26 | 84 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 892 | 860 | -0.015 | |
180.15 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 32 | 103 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 1248 | 1300 | -0.015 | |
212.81 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 20 | 40 | 118 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 2083 | 2020 | -0.018 | |
408.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 52 | 182 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 5273 | 5010 | -0.018 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Eisen | Ausführung Flansch | Flansch Stirnfläche | Schmierung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Linearkugellager | Doppelt | Ausführung Länge | Lang | Genauigkeitsklasse | Hohe Güte |
Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Stirnfläche geflanscht |
Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Flansch-Ausführung | Quadratischer Flansch | Spezifikationen | Standard |
Staubdichtung | Mit doppelter Dichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften