• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Linearkugellager mit Flansch, LFDK-OH-Ausführung, Doppelt, Mittelflansch rechteckig, mit Schmieröffnung

Linearkugellager mit Flansch, LFDK-OH-Ausführung, Doppelt, Mittelflansch rechteckig, mit Schmieröffnung
  • Mengenrabatt

[Features]
· LFDK-OH: Standard type, double type linear bearing with lubrication hole
· MLFDK-OH: Rust-resistant type, with high-level rust-proofing and reduced cost achieved through use of stainless steel.
· ULFDK-OH: Ultra-long lifetime (U ultra) type with high tolerance of moment loads and ultra-long lifetime that is 18.5 times the lifetime of the standard type.
· UMLFDK-OH: Ultra-long lifetime, (U ultra) rust-proof type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFDK6-OH
LFDK8-OH
LFDK10-OH
LFDK12-OH
LFDK13-OH
LFDK16-OH
LFDK20-OH
LFDK25-OH
LFDK30-OH
LFDK35-OH
LFDK40-OH
MLFDK6-OH
MLFDK8-OH
MLFDK10-OH
MLFDK12-OH
MLFDK13-OH
MLFDK16-OH
MLFDK20-OH
MLFDK25-OH
MLFDK30-OH
MLFDK35-OH
MLFDK40-OH
ULFDK6-OH
ULFDK8-OH
ULFDK10-OH
ULFDK12-OH
ULFDK13-OH
ULFDK16-OH
ULFDK20-OH
ULFDK25-OH
ULFDK30-OH
ULFDK35-OH
ULFDK40-OH
UMLFDK6-OH
UMLFDK8-OH
UMLFDK10-OH
UMLFDK12-OH
UMLFDK13-OH
UMLFDK16-OH
UMLFDK20-OH
UMLFDK25-OH
UMLFDK30-OH
UMLFDK35-OH
UMLFDK40-OH
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInnenkontakt, Kreisdurchmesser dr
(Ø)
Gesamtlänge L
(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder Aussen - D
(Ø)
Grundtragzahl: dynamische Tragzahl (Detail)
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Innerer Kontaktkreis, Toleranz (Negative Seite)
(mm)
Spezifikationen

68.26 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 10635[ohne Oberflächenbehandlung] NA12354310-0.009Standard

68.41 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 10845[ohne Oberflächenbehandlung] NA15419450-0.009Standard

70.21 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 101055[ohne Oberflächenbehandlung] NA19865850-0.009Standard

74.58 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 101257[ohne Oberflächenbehandlung] NA21892860-0.009Standard

85.41 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 101360[ohne Oberflächenbehandlung] NA23902870-0.009Standard

90.98 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 101668[ohne Oberflächenbehandlung] NA2812481300-0.009Standard

115.15 €

Verfügbar 33 Arbeitstage 102080[ohne Oberflächenbehandlung] NA3220832020-0.01Standard

168.14 €

Verfügbar 63 Arbeitstage 1025112[ohne Oberflächenbehandlung] NA4035173570-0.01Standard

228.27 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1030122[ohne Oberflächenbehandlung] NA4552735010-0.01Standard

285.34 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1035134[ohne Oberflächenbehandlung] NA5257226180-0.012Standard

369.92 €

8 Arbeitstage 1040153[ohne Oberflächenbehandlung] NA6078728070-0.012Standard

121.26 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 10635[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung12354310-0.009Standard

122.29 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 10845[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung15419450-0.009Standard

125.34 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 101055[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung19865850-0.009Standard

133.49 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 101257[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung21892860-0.009Standard

151.84 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 101360[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung23902870-0.009Standard

175.28 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 101668[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung2812481300-0.009Standard

220.12 €

Verfügbar 33 Arbeitstage 102080[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung3220832020-0.01Standard

321.01 €

63 Arbeitstage 1025112[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung4035173570-0.01Standard

430.04 €

8 Arbeitstage 1030122[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung4552735010-0.01Standard

540.10 €

8 Arbeitstage 1035134[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung5257226180-0.012Standard

697.04 €

8 Arbeitstage 1040153[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung6078728070-0.012Standard

93.46 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 10635[ohne Oberflächenbehandlung] NA12354310-0.009Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

94.33 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 10845[ohne Oberflächenbehandlung] NA15419450-0.009Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

96.81 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 101055[ohne Oberflächenbehandlung] NA19865850-0.009Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

102.92 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 101257[ohne Oberflächenbehandlung] NA21892860-0.009Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

119.23 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 101360[ohne Oberflächenbehandlung] NA23902870-0.009Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

137.57 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 101668[ohne Oberflächenbehandlung] NA2812481300-0.009Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

173.24 €

Verfügbar 33 Arbeitstage 102080[ohne Oberflächenbehandlung] NA3220832020-0.01Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

252.73 €

Verfügbar 63 Arbeitstage 1025112[ohne Oberflächenbehandlung] NA4035173570-0.01Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

341.39 €

11 Arbeitstage 1030122[ohne Oberflächenbehandlung] NA4552735010-0.01Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

428.01 €

11 Arbeitstage 1035134[ohne Oberflächenbehandlung] NA5257226180-0.012Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

555.39 €

11 Arbeitstage 1040153[ohne Oberflächenbehandlung] NA6078728070-0.012Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

157.95 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 10635[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung12354310-0.009Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

157.95 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 10845[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung15419450-0.009Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

163.05 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 101055[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung19865850-0.009Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

174.25 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 101257[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung21892860-0.009Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

197.69 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 101360[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung23902870-0.009Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

228.27 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 101668[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung2812481300-0.009Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

286.36 €

Verfügbar 33 Arbeitstage 102080[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung3220832020-0.01Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

417.81 €

63 Arbeitstage 1025112[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung4035173570-0.01Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

559.47 €

11 Arbeitstage 1030122[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung4552735010-0.01Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

702.14 €

11 Arbeitstage 1035134[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung5257226180-0.012Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

909.01 €

11 Arbeitstage 1040153[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung6078728070-0.012Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flansch Typ Standard Flanschausführung Mittelflansch
Außenzylinder Werkstoff Eisen Bewegung Linearbewegung Schmierung NA
Kugelrückführung, Ausführung Doppelt Genauigkeit Hohe Güte Ausführung Mit Mittelflansch
Länge Doppelt Flansch-Ausführung Quadratischer Flansch Staubdichtung Mit doppelter Dichtung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support