• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Linearkugellager / LFW□□□ MLFW□□□, UMLFW□□□ / Aluminium / Rundflansch

Linearkugellager / LFW□□□ MLFW□□□, UMLFW□□□ / Aluminium / Rundflansch
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Aluminium / [Gesamtlänge] 46 - 244 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 354 - 16000 N / [statische Tragzahl] 310 - 14540 N



OZAK bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 6 und 60 mm. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 46 und 244 mm variieren. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die vorhandene dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen > 6000 N und 354 bis 16000 N liegt. 310 - 14540 N sind die verfügbaren statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff Aluminium bildet das Material des Außenzylinders.



Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFW: Standardtyp, doppelter runder Flansch, Aluminiumgehäuse, Linearlager
· Doppeltyp mit zwei in ein Aluminiumgehäuse mit Flansch eingebetteten Linearlagern.
· Ideal für den vertikalen Einsatz Achsensysteme oder wenn eine momentane Trägheitslast wirksam ist.
· MLFW: Rostbeständiger Typ
· ULFW: Ein Typ mit extrem langer Lebensdauer und integriertem Ultra-Lager.
· UMLFW: A Rostbeständiger Typ mit extrem langer Lebensdauer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFW6-UU
LFW8-UU
LFW10-UU
LFW12-UU
LFW25-UU
LFW30-UU
LFW35-UU
LFW40-UU
LFW50-UU
LFW60-UU
MLFW6-UU
MLFW8-UU
MLFW10-UU
MLFW12-UU
MLFW25-UU
MLFW35-UU
MLFW40-UU
MLFW50-UU
UMLFW12-UU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Spezifikationen

53.14 €

1 10 Arbeitstage 1062046[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A354310-0.009Standard

55.87 €

1 10 Arbeitstage 1082456[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A419450-0.009Standard

57.63 €

1 10 Arbeitstage 10103068[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A865850-0.009Standard

55.11 €

1 15 Arbeitstage 10123470[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A892860-0.009Standard

100.63 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 102558134[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A35173570-0.01Standard

119.27 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 103065144[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A52735010-0.01Standard

135.30 €

1 15 Arbeitstage 103572158[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A57226180-0.012Standard

148.00 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 104084178[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A78728070-0.012Standard

243.51 €

1 15 Arbeitstage 1050102224[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A1344212860-0.012Standard

303.56 €

1 36 Arbeitstage 1060120244[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A1600014540-0.015Standard

93.62 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1062046[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung354310-0.009Standard

80.42 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1082456[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung419450-0.009Standard

81.61 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10103068[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung865850-0.009Standard

85.90 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10123470[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung892860-0.009Standard

179.51 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 102558134[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung35173570-0.01Standard

275.81 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 103572158[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung57226180-0.012Standard

352.19 €

1 15 Arbeitstage 104084178[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung78728070-0.012Standard

569.28 €

1 15 Arbeitstage 1050102224[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung1344212860-0.012Standard

137.23 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 10123470[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung892860-0.009Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Aluminium Ausführung Flansch Flansch Stirnfläche Schmierung NA
Anzahl Linearkugellager Doppelt Ausführung Länge Doppelt Genauigkeitsklasse Hohe Güte
Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich Ausführung Stirnfläche geflanscht
Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Flansch-Ausführung Rundflansch Staubdichtung Mit doppelter Dichtung

Technischer Support