Linearkugellager / MLFWB, UMLFWK / Aluminium / geführter, zweiseitig abgesetzter Rundflansch

Linearkugellager / MLFWB, UMLFWK / Aluminium / geführter, zweiseitig abgesetzter Rundflansch
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Aluminium / [Gesamtlänge] 88 - 178 mm / [Innendurchmesser nominal] 16 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 1248 - 7872 N / [statische Tragzahl] 1300 - 8070 N



Die Linearkugellager von OZAK, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 16 und 40 mm gewählt werden. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 88 - 178 mm konfigurierbar. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die verfügbare dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen > 6000 N und 1248 bis 7872 N liegt. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] bereit, die bei 1300 bis 8070 N liegen. Der Werkstoff Aluminium bildet das Material des Außenzylinders.



Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFWB: Standardtyp, Doppeltyp mit Ölbohrung, Flansch mit T-Nabenposition, Aluminiumgehäuse, Linearlager
· Doppeltyp mit zwei Linearlagern, eingebettet in ein Aluminiumgehäuse mit Flansch.
· Ideal für Systeme mit vertikalen Achsen oder wenn eine momentane Trägheitslast wirksam ist.
· MLFWB: Rostbeständiger Typ
· ULFWB: Ein Typ mit extrem langer Lebensdauer und integriertem Ultra-Lager.
· UMLFWB: Ein rostbeständiger Typ mit extrem langer Lebensdauer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFWB16
LFWB20
LFWB25
LFWB30
LFWB35
LFWB40
MLFWB16
MLFWB20
MLFWB25
MLFWB30
MLFWB35
MLFWB40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)

149.99 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10164288[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A12481300-0.009

134.79 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10204898[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A20832020-0.01

175.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102558134[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A35173570-0.01

237.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103065144[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A52735010-0.01

256.11 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 103572158[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A57226180-0.012

338.04 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 104084178[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A78728070-0.012

155.40 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10164288[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung12481300-0.009

177.17 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10204898[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung20832020-0.01

237.56 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 102558134[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung35173570-0.01

304.85 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 103065144[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung52735010-0.01

360.30 €

1 10 Arbeitstage 103572158[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung57226180-0.012

466.21 €

1 11 Arbeitstage 104084178[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung78728070-0.012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Aluminium Ausführung Flansch Flansch mit Führung Schmierung NA
Anzahl Linearkugellager Doppelt Ausführung Länge Doppelt Genauigkeitsklasse Hohe Güte
Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich Ausführung Mit Führungsflansch
Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Flansch-Ausführung T-Flansch Spezifikationen Standard
Staubdichtung Mit doppelter Dichtung

Technischer Support