Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Aluminium / [Gesamtlänge] 14 - 96 mm / [Innendurchmesser nominal] 3 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 4001 - 5000 N, 45 - 4844 N / [statische Tragzahl] 40 - 4040 N
OZAK bietet Linearkugellager mit Gehäuse für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in den Innendurchmessern 3 - 40 mm wählbar. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 14 - 96 mm konfigurierbar. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager mit Gehäuse variiert zwischen 4001 und 5000 N sowie zwischen 45 und 4844 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] bereit, die bei 40 bis 4040 N liegen. Der Werkstoff Aluminium bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
[Merkmale]
· CH: Linearlager mit kompaktem Gehäuse. Verfügt über ein kompaktes Aluminiumgehäuse für platzsparende Maßnahmen.
· MCH: Ein rostfreier Typ mit hohem Rostschutz,
· UCH: Ein Typ mit extrem langer Lebensdauer und integriertem Ultra Lager.
· UMCH: UMCH: Ein rostbeständiger Typ mit einer extrem langen Lebensdauer
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CH6 |
CH8 |
CH10 |
CH12 |
CH13 |
CH16 |
CH20 |
CH25 |
CH30 |
CH35 |
CH40 |
MCH6 |
MCH8 |
MCH10 |
MCH16 |
MCH20 |
MCH25 |
MCH30 |
MCH35 |
MCH40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.38 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 10 | 6 | 26 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 218 | 160 | -0.009 | |
34.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 258 | 220 | -0.009 | |
35.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 37 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 532 | 430 | -0.009 | |
37.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 39 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 549 | 430 | -0.009 | |
40.38 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 13 | 42 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 555 | 440 | -0.009 | |
45.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 49 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 768 | 650 | -0.009 | |
55.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 54 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 1282 | 1010 | -0.01 | ||
67.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 73 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 2164 | 1790 | -0.01 | |
76.29 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 30 | 80 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 3245 | 2510 | -0.01 | |
84.26 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 35 | 86 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 3521 | 3090 | -0.012 | |
122.38 € | 1 | Verfügbar | 65 Arbeitstage | 10 | 40 | 96 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 4844 | 4040 | -0.012 | |
48.30 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 26 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 218 | 160 | -0.009 | |
49.46 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 258 | 220 | -0.009 | |
52.55 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 37 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 532 | 430 | -0.009 | |
65.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 49 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 768 | 650 | -0.009 | |
78.00 € | 1 | Verfügbar | 66 Arbeitstage | 10 | 20 | 54 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 1282 | 1010 | -0.01 | |
99.30 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 73 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 2164 | 1790 | -0.01 | |
104.50 € | 1 | Verfügbar | 65 Arbeitstage | 10 | 30 | 80 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 3245 | 2510 | -0.01 | |
139.39 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | 86 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 3521 | 3090 | -0.012 | |
174.37 € | 1 | Verfügbar | 65 Arbeitstage | 10 | 40 | 96 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 4844 | 4040 | -0.012 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Aluminium | Schmierung | NA | Anzahl Linearkugellager | Einfach |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung Länge | Kurz | Genauigkeitsklasse | Hohe Güte | Typ | Blockform |
Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Gehäuseausführung | Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung |
Flansch-Ausführung | - | Spezifikationen | Standard | Staubdichtung | Mit doppelter Dichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften