Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 26 - 75 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 3001 - 4000 N, 218 - 3245 N / [statische Tragzahl] 160 - 2510 N
OZAK bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in den Innendurchmessern 6 - 30 mm wählbar. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 26 bis 75 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager ändert sich zwischen 3001 und 4000 N sowie zwischen 218 und 3245 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. 160 - 2510 N sind die vorhandenen statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFT-MF: Wartungsfreie Linearlager
· MLFT-MF: Ein rostfreier Typ mit hohem Rostschutz,
· Aufgrund der Verwendung eines speziellen Stahl wird das Austreten von Fett nach außen deutlich reduziert. 3,7-mal langlebiger als der Standardtyp.
· ULFT-MF/UMLFT-MF: Ein Typ mit extrem langer Lebensdauer (U Ultra), wartungsfrei und rostbeständig.
· Verwendet einen Ultra Typ mit langer Lebensdauer, um ein Höchstmaß an Haltbarkeit und eine extrem lange Lebensdauer zu erreichen. Es sind Typen mit 2 und 4 (B) Befestigungslöchern erhältlich. Bitte schauen Sie im Katalog nach.
[Achtung] Bei dem auf dem Foto gezeigten Produkt handelt es sich um ein Produkt mit 4 Befestigungslöchern. Die Anzahl der Befestigungslöcher variiert je nach Größe (2 oder 4). Für Einzelheiten klicken Sie auf die Registerkarte „Katalog“ und prüfen Sie den Katalog des Herstellers.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LFT6MF |
LFT8MF |
LFT10MF |
LFT12MF |
LFT16MF |
LFT20MF |
LFT25MF |
LFT30MF |
MLFT6MF |
MLFT12MF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.39 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 26 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 218 | 160 | -0.009 | |
38.55 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 31 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 258 | 220 | -0.009 | |
43.17 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 38 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 532 | 430 | -0.009 | |
44.46 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 21 | 39 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 549 | 430 | -0.009 | |
55.14 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 48 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 768 | 650 | -0.009 | |
64.11 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 53 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 1282 | 1010 | -0.01 | |
79.01 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 70 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 2164 | 1790 | -0.01 | |
82.56 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 75 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 3245 | 2510 | -0.01 | |
58.61 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 26 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 218 | 160 | -0.009 | |
63.37 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 21 | 39 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 549 | 430 | -0.009 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Eisen | Ausführung Flansch | Flansch Stirnfläche | Schmierung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Linearkugellager | Einfach | Ausführung Länge | Einfach | Genauigkeitsklasse | Hohe Güte |
Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Stirnfläche geflanscht |
Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Flansch-Ausführung | T-Flansch | Staubdichtung | Spezielle Dichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften