Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 79 - 133 mm / [Innendurchmesser nominal] 16 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 5001 - 6000 N, 1248 - 5273 N / [statische Tragzahl] 1300 - 5010 N
Die Linearkugellager von OZAK dienen der präzisen Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 16 und 30 mm. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 79 - 133 mm konfigurierbar. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die verfügbare dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 5001 bis 6000 N und 1248 bis 5273 N liegt. 1300 - 5010 N sind die vorhandenen statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFDK-MF: Wartungsfreie Linearlager MLFDK-MF: Ein rostfreier Typ mit hohem Rostschutz,
· Aufgrund der Verwendung eines Spezialstahls tritt kein Fett aus nach außen wird deutlich reduziert. 3,7-mal haltbarer als der Standardtyp.
· ULFDK-MF/UMLFDK-MF: Ein Typ mit extrem langer Lebensdauer (U Ultra), wartungsfrei und rostbeständig.
· Verwendet einen Ultra Typ mit langer Lebensdauer, um ein Höchstmaß an Haltbarkeit und eine extrem lange Lebensdauer zu erreichen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LFDK16MF |
LFDK20MF |
LFDK25MF |
LFDK30MF |
MLFDK16MF |
MLFDK20MF |
MLFDK25MF |
MLFDK30MF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.56 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 79 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 1248 | 1300 | -0.009 | |
79.52 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 91 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 2083 | 2020 | -0.01 | |
115.85 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 123 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 3517 | 3570 | -0.01 | |
160.85 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 133 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 5273 | 5010 | -0.01 | |
116.97 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 79 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 1248 | 1300 | -0.009 | |
141.72 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 91 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 2083 | 2020 | -0.01 | |
179.72 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 123 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 3517 | 3570 | -0.01 | |
278.96 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 133 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 5273 | 5010 | -0.01 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Eisen | Ausführung Flansch | Flansch Stirnfläche | Schmierung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Linearkugellager | Doppelt | Ausführung Länge | Einfach | Genauigkeitsklasse | Hohe Güte |
Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Stirnfläche geflanscht |
Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Flansch-Ausführung | Quadratischer Flansch | Staubdichtung | Spezielle Dichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften