Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 42 - 133 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 5001 - 6000 N, 354 - 5273 N / [statische Tragzahl] 310 - 3570 N
In vielen linearen Anwendungen erforderlich sind diese Linearkugellager von OZAK. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 6 und 30 mm. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 42 - 133 mm konfigurieren. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager variiert zwischen 5001 und 6000 N sowie zwischen 354 und 5273 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. 310 - 3570 N sind die vorhandenen statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFDT-MF: Wartungsfreie Linearlager MLFDT-MF: Ein rostfreier Typ mit hohem Rostschutz,
· Aufgrund der Verwendung eines Spezialstahls tritt kein Fett aus nach außen wird deutlich reduziert. 3,7-mal haltbarer als der Standardtyp.
· ULFDT-MF/UMLFDT-MF: Ein Typ mit extrem langer Lebensdauer (U Ultra), wartungsfrei und rostbeständig.
· Verwendet einen Ultra Typ mit langer Lebensdauer, um ein Höchstmaß an Haltbarkeit und eine extrem lange Lebensdauer zu erreichen. Es sind Typen mit 2 und 4 (B) Befestigungslöchern erhältlich. Bitte schauen Sie im Katalog nach.
[Achtung] Bei dem auf dem Foto gezeigten Produkt handelt es sich um ein Produkt mit 4 Befestigungslöchern. Die Anzahl der Befestigungslöcher variiert je nach Größe (2 oder 4). Für Einzelheiten klicken Sie auf die Registerkarte „Katalog“ und prüfen Sie den Katalog des Herstellers.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LFDT6MF |
LFDT8MF |
LFDT10MF |
LFDT12MF |
LFDT16MF |
LFDT20MF |
LFDT25MF |
LFDT30MF |
MLFDT6MF |
MLFDT8MF |
MLFDT10MF |
MLFDT12MF |
MLFDT16MF |
MLFDT20MF |
MLFDT25MF |
MLFDT30MF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.10 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 42 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 354 | 310 | -0.009 | |
65.69 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 52 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 419 | 450 | -0.009 | |
70.57 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 64 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 865 | 850 | -0.009 | |
71.80 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 21 | 66 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 892 | 860 | -0.009 | |
82.93 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 79 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 1248 | 1300 | -0.009 | |
93.76 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 91 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 2083 | 2020 | -0.01 | |
97.09 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 123 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 3517 | 3570 | -0.01 | |
129.36 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 133 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 5273 | 2010 | -0.01 | |
82.56 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 42 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 354 | 310 | -0.009 | |
83.58 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 52 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 419 | 450 | -0.009 | |
86.61 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 64 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 865 | 850 | -0.009 | |
83.44 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 10 | 12 | 21 | 66 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 892 | 860 | -0.009 | |
116.97 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 79 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 1248 | 1300 | -0.009 | |
128.05 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 91 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 2083 | 2020 | -0.01 | |
197.97 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 123 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 3517 | 3570 | -0.01 | |
278.96 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 133 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 5273 | 2010 | -0.01 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Eisen | Ausführung Flansch | Flansch Stirnfläche | Schmierung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Linearkugellager | Doppelt | Ausführung Länge | Einfach | Genauigkeitsklasse | Hohe Güte |
Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Stirnfläche geflanscht |
Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Flansch-Ausführung | T-Flansch | Staubdichtung | Spezielle Dichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften