• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Wartungsfreies Linearkugellager mit Flansch, LFDKC-MF-Ausführung, Doppelt, Mittelflansch rechteckig

Wartungsfreies Linearkugellager mit Flansch, LFDKC-MF-Ausführung, Doppelt, Mittelflansch rechteckig
  • Mengenrabatt

[Features]
· LFDKC-MF: Maintenance-free linear bearings
· MLFDKC-MF: A rust-proof type with high-level rust-proofing and a more affordable price achieved through the use of stainless steel.
· Due to use of a special steel, leakage of grease to the exterior is substantially reduced and maintenance costs are drastically reduced. 3.7 times more durable than the standard type.
· ULFDKC-MF/UMLFDKC-MF: An ultra long service life (U Ultra), maintenance-free, and rust-resistant type.
· Uses an ultra long service life type to realize the highest level durability and an ultra long service life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFDKC16MF
LFDKC20MF
LFDKC25MF
LFDKC30MF
MLFDKC16MF
MLFDKC20MF
MLFDKC25MF
MLFDKC30MF
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInnenkontakt, Kreisdurchmesser dr
(Ø)
Gesamtlänge L
(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder Aussen - D
(Ø)
Grundtragzahl: dynamische Tragzahl (Detail)
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Innerer Kontaktkreis, Toleranz (Negative Seite)
(mm)

63.97 €

Verfügbar auf Anfrage 101679[ohne Oberflächenbehandlung] NA2812481300-0.009

77.26 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 102091[ohne Oberflächenbehandlung] NA3220832020-0.01

109.62 €

Verfügbar auf Anfrage 1025123[ohne Oberflächenbehandlung] NA4035173570-0.01

110.13 €

Verfügbar auf Anfrage 1030133[ohne Oberflächenbehandlung] NA4552735010-0.01

86.68 €

Verfügbar auf Anfrage 101679[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung2812481300-0.009

104.44 €

Verfügbar 13 Arbeitstage 102091[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung3220832020-0.01

149.21 €

Verfügbar auf Anfrage 1025123[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung4035173570-0.01

208.19 €

auf Anfrage 1030133[mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung4552735010-0.01

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flansch Typ Standard Flanschausführung Mittelflansch
Außenzylinder Werkstoff Eisen Bewegung Linearbewegung Schmierung NA
Kugelrückführung, Ausführung Doppelt Genauigkeit Hohe Güte Ausführung Mit Mittelflansch
Länge Standard Flansch-Ausführung Quadratischer Flansch Staubdichtung Spezielle Dichtung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support