• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Linearkugellager / LFDTC-MF / Stahl / unbehandelt / mittiger, zweiseitig abgeflachter Rundflansch / wartungsfrei / rostgeschützt

Linearkugellager / LFDTC-MF / Stahl / unbehandelt / mittiger, zweiseitig abgeflachter Rundflansch / wartungsfrei / rostgeschützt
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 79 - 133 mm / [Innendurchmesser nominal] 16 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 5001 - 6000 N, 1248 - 5273 N / [statische Tragzahl] 1300 - 5010 N



OZAK bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 16 und 30 mm. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 79 bis 133 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager variiert zwischen 5001 und 6000 N sowie zwischen 1248 und 5273 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] zur Verfügung, die bei 1300 bis 5010 N liegen. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Stahl.



Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFDTC-MF: Wartungsfreie Linearlager
· MLFDTC-MF: Ein rostfreier Typ mit hohem Rostschutz,
· Aufgrund der Verwendung eines speziellen Stahl wird das Austreten von Fett nach außen deutlich reduziert. 3,7-mal haltbarer als der Standardtyp.
· ULFDTC-MF/UMLFDTC-MF: Ein Typ mit extrem langer Lebensdauer (U Ultra), wartungsfrei und rostbeständig.
· Verwendet einen Ultra Typ mit langer Lebensdauer, um ein Höchstmaß an Haltbarkeit und eine extrem lange Lebensdauer zu erreichen. Es sind Typen mit 2 und 4 (B) Befestigungslöchern erhältlich. Bitte schauen Sie im Katalog nach.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFDTC16MF
LFDTC20MF
LFDTC25MF
LFDTC30MF
MLFDTC16MF
MLFDTC20MF
MLFDTC25MF
MLFDTC30MF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)

79.83 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10162879[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A12481300-0.009

91.24 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10203291[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A20832020-0.01

110.45 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 102540123[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A35173570-0.01

154.11 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 103045133[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A52735010-0.01

151.84 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10162879[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung12481300-0.009

165.12 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10203291[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung20832020-0.01

259.83 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 102540123[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung35173570-0.01

363.30 €

1 15 Arbeitstage 103045133[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung52735010-0.01

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Eisen Ausführung Flansch Mittelflansch Schmierung NA
Anzahl Linearkugellager Doppelt Ausführung Länge Einfach Genauigkeitsklasse Hohe Güte
Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich Ausführung Mit Mittelflansch
Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Flansch-Ausführung T-Flansch Staubdichtung Spezielle Dichtung

Technischer Support