Linearkugellager / LFLC-MF / Stahl / unbehandelt / mittiger Rundflansch / zweifache Buchse , Langversion / wartungsfrei / rostgeschützt

Linearkugellager / LFLC-MF / Stahl / unbehandelt / mittiger Rundflansch / zweifache Buchse , Langversion / wartungsfrei / rostgeschützt
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 114 - 193 mm / [Innendurchmesser nominal] 16 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 5001 - 6000 N, 1248 - 5273 N / [statische Tragzahl] 1300 - 5010 N



OZAK bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in den Innendurchmessern 16 - 30 mm wählbar. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 114 bis 193 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager variiert zwischen 5001 und 6000 N sowie zwischen 1248 und 5273 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 1300 - 5010 N zur Auswahl. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.



Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFLC-MF: Wartungsfreie Linearlager
· MLFLC-MF: Ein rostfreier Typ mit hohem Rostschutz,
· Aufgrund der Verwendung eines speziellen Stahl wird das Austreten von Fett nach außen deutlich reduziert. 3,7-mal langlebiger als der Standardtyp.
· ULFLKB-MF/UMLFLC-MF: Ein Typ mit extrem langer Lebensdauer (U Ultra), wartungsfrei und rostbeständig.
· Verwendet einen Ultra Typ mit langer Lebensdauer, um ein Höchstmaß an Haltbarkeit und eine extrem lange Lebensdauer zu erreichen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFLC16MF
LFLC20MF
LFLC25MF
LFLC30MF
MLFLC16MF
MLFLC20MF
MLFLC25MF
MLFLC30MF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)

127.10 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 101632114[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A12481300-0.015

155.23 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 102040129[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A20832020-0.018

192.33 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 102545176[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A35173570-0.018

237.32 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103052193[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A52735010-0.018

224.96 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 101632114[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung12481300-0.015

266.58 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 102040129[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung20832020-0.018

336.98 €

1 16 Arbeitstage 102545176[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung35173570-0.018

511.79 €

1 16 Arbeitstage 103052193[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung52735010-0.018

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Eisen Ausführung Flansch Mittelflansch Schmierung NA
Anzahl Linearkugellager Doppelt Ausführung Länge Lang Genauigkeitsklasse Hohe Güte
Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich Ausführung Mit Mittelflansch
Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Flansch-Ausführung Rundflansch Staubdichtung Spezielle Dichtung

Technischer Support