• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Linearkugellager / LFLKC-MF / Stahl / unbehandelt / mittiger Quadratflansch / zweifache Buchse , Langversion / wartungsfrei / rostgeschützt

Linearkugellager / LFLKC-MF / Stahl / unbehandelt / mittiger Quadratflansch / zweifache Buchse , Langversion / wartungsfrei / rostgeschützt
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 114 - 193 mm / [Innendurchmesser nominal] 16 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 5001 - 6000 N, 1248 - 5273 N / [statische Tragzahl] 1300 - 5010 N



Die Linearkugellager von OZAK dienen der präzisen Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen. Sie sind in den Innendurchmessern 16 - 30 mm wählbar. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 114 - 193 mm konfigurierbar. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager variiert zwischen 5001 und 6000 N sowie zwischen 1248 und 5273 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] bereit, die bei 1300 bis 5010 N liegen. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Stahl.



Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFLKC-MF: Wartungsfreie Linearlager
· MLFLKC-MF: Ein rostfreier Typ mit hohem Rostschutz,
· Aufgrund der Verwendung eines speziellen Stahl wird das Austreten von Fett nach außen deutlich reduziert. 3,7-mal haltbarer als der Standardtyp.
· ULFLKC-MF/UMLFLKC-MF: Ein Typ mit extrem langer Lebensdauer (U Ultra), wartungsfrei und rostbeständig.
· Verwendet einen Ultra Typ mit langer Lebensdauer, um ein Höchstmaß an Haltbarkeit und eine extrem lange Lebensdauer zu erreichen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFLKC16MF
LFLKC20MF
LFLKC25MF
LFLKC30MF
MLFLKC16MF
MLFLKC20MF
MLFLKC25MF
MLFLKC30MF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)

128.23 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101632114[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A12481300-0.015

156.35 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 102040129[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A20832020-0.018

195.71 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 102545176[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A35173570-0.018

269.96 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 103052193[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A52735010-0.018

265.46 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 101632114[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung12481300-0.015

313.81 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 102040129[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung20832020-0.018

438.67 €

1 15 Arbeitstage 102545176[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung35173570-0.018

606.28 €

1 15 Arbeitstage 103052193[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung52735010-0.018

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Eisen Ausführung Flansch Mittelflansch Schmierung NA
Anzahl Linearkugellager Doppelt Ausführung Länge Lang Genauigkeitsklasse Hohe Güte
Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich Ausführung Mit Mittelflansch
Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Flansch-Ausführung Quadratischer Flansch Staubdichtung Spezielle Dichtung

Technischer Support