Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Aluminium / [Gesamtlänge] 30 - 83 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 3001 - 4000 N, 218 - 3245 N / [statische Tragzahl] 160 - 2510 N
OZAK bietet Linearkugellager mit Gehäuse für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 6 und 30 mm. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 30 und 83 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager mit Gehäuse ändert sich zwischen 3001 und 4000 N sowie zwischen 218 und 3245 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. 160 - 2510 N sind die vorhandenen statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff des Außenzylinders ist aus Aluminium.
Herstellerdetails:
[Merkmale]
· CH-MF: Wartungsfreies, kompaktes Gehäuse-Linearlager
· MCH-MF: Rostfreie Ausführung, mit hohem Rostschutz,
· Gebrauchsbedingt Durch die Verwendung eines Spezialstahls wird das Austreten von Fett nach außen deutlich reduziert. 3,7-mal langlebiger als der Standardtyp.
· Fördert Platzersparnis durch die Verwendung eines kompakten Aluminiumgehäuses.
· UCH-MF/UMCH-MF: Ultra lange Lebensdauer (U ultra), wartungsfrei/rostbeständig Typ
· Verwenden Sie den Ultra-Long-Life-Typ (Ultra), um höchste Haltbarkeit und extrem lange Lebensdauer zu erreichen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CH6MF |
CH8MF |
CH10MF |
CH12MF |
CH16MF |
CH20MF |
CH25MF |
CH30MF |
MCH12MF |
MCH16MF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 218 | 160 | -0.009 | ||
51.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | 37 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 258 | 220 | -0.009 | ||
53.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 44 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 532 | 430 | -0.009 | ||
56.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 45 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 549 | 430 | -0.009 | |
74.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 55 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 768 | 650 | -0.009 | ||
85.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 20 | 60 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 1282 | 1010 | -0.01 | ||
110.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 78 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 2164 | 1790 | -0.01 | ||
91.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 83 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 3245 | 2510 | -0.01 | ||
74.70 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 12 | 45 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 549 | 430 | -0.009 | |
89.46 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 16 | 55 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 768 | 650 | -0.009 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Aluminium | Schmierung | NA | Anzahl Linearkugellager | Einfach |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung Länge | Kurz | Genauigkeitsklasse | Hohe Güte | Typ | Blockform |
Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Gehäuseausführung | Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung |
Flansch-Ausführung | - | Staubdichtung | Spezielle Dichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften