Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 35 - 209 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 354 - 16000 N / [statische Tragzahl] 310 - 14540 N
Eine präzise Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen gewährleisten diese Linearkugellager von OZAK. Sie sind in den Innendurchmessern 6 - 60 mm wählbar. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 35 - 209 mm konfigurieren. Die dynamische Tragzahl [C] steht in > 6000 N und 354 - 16000 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Linearkugellager. Es stehen unterschiedliche statische Tragzahlen [C₀] zur Verfügung, die bei 310 bis 14540 N liegen. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFDKM: Standard-Linearlager (ECO-Serie), Typ für häufige Verwendung.
· MLFDKM: Rostbeständiger Typ (ECO-Serie)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LFDKM8-UU |
LFDKM10-UU |
LFDKM13-UU |
LFDKM16-UU |
LFDKM20-UU |
LFDKM25-UU |
LFDKM30-UU |
LFDKM35-UU |
LFDKM50-UU |
LFDKM60-UU |
MLFDKM16-UU |
MLFDKM20-UU |
MLFDKM25-UU |
MLFDKM30-UU |
MLFDKM35-UU |
MLFDKM50-UU |
MLFDKM60-UU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 45 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 419 | 450 | -0.009 | |
23.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 55 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 865 | 850 | -0.009 | |
27.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 23 | 60 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 902 | 870 | -0.009 | |
31.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 68 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 1248 | 1300 | -0.009 | |
39.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 80 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 2083 | 2020 | -0.01 | |
56.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 112 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 3517 | 3570 | -0.01 | ||
79.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 122 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 5273 | 5010 | -0.01 | ||
89.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 52 | 134 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 5722 | 6180 | -0.012 | ||
170.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 80 | 192 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 13442 | 12860 | -0.012 | |
274.96 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 60 | 90 | 209 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 16000 | 14540 | -0.015 | |
42.70 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 68 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 1248 | 1300 | -0.009 | |
52.18 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 80 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 2083 | 2020 | -0.01 | |
74.91 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 112 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 3517 | 3570 | -0.01 | |
106.02 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 122 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 5273 | 5010 | -0.01 | |
113.61 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 35 | 52 | 134 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 5722 | 6180 | -0.012 | |
208.54 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 50 | 80 | 192 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 13442 | 12860 | -0.012 | |
668.62 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 60 | 90 | 209 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 16000 | 14540 | -0.015 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Eisen | Ausführung Flansch | Flansch Stirnfläche | Schmierung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Linearkugellager | Doppelt | Ausführung Länge | Doppelt | Genauigkeitsklasse | Hohe Güte |
Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Stirnfläche geflanscht |
Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Flansch-Ausführung | Quadratischer Flansch | Staubdichtung | Mit doppelter Dichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften