• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Einfache Handhabung, aufsteigende Ausführung, Freebear-Tisch

Einfache Handhabung, aufsteigende Ausführung, Freebear-Tisch

Lightweight use (under 100 kg) specialized handle ascending type freebear table.
By operating the handle, the built-in freebear moves up and down from the table surface, and so work is safe even attaching to lifter dollies.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LHFT-450X700

Teilenummer
LHFT-450X700
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHS

1,178.59 €

29 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sonstige Form Tisch Belastbarkeitsbereich(N) 500.1~5000
Zulässige Last(N) 980 Seitenlänge A(mm) 700 Abstand x Anzahl der Stücke(mm) 100 x 6
Anwendung Griffhebel-Ausführung Montagehöhe(mm) 32

Sie befinden sich auf der Seite für Einfache Handhabung, aufsteigende Ausführung, Freebear-Tisch, die Teilenummer ist LHFT-450X700.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LHFT-450X700.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support