• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

DX-Serie für Kompressoren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DX-100
DX-150
DX-200
DX-250
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Schlitzlänge
(mm)
Düsenbreite
(mm)

341.56 €

Verfügbar 52 Arbeitstage 100130

357.25 €

Verfügbar auf Anfrage 150180

398.20 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 200230

441.02 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 250280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Injektionsart Gerade Luftquelle Kompressor Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Montagewinkel Flach Winkeleinstellung Gerade mit Düse Standard
Ausführung Luftdüsen Eigenschaft Nebel Zulässige Flüssigkeit Druckluft
Schlitzbreite(mm) 0.15 Ausblasanschluss PS1/4" Innenschraube

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support