• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Serie KT für Turbo-Lüfter

  • Mengenrabatt

KT series assures maximum uniformity of air supply among AIRPRON nozzles and an accurate temperature distribution when used for supply of hot air.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KT-400
KT-500
KT-600
KT-700
KT-800
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Schlitzlänge
(mm)

778.29 €

Verfügbar 28 Arbeitstage 400

843.18 €

Verfügbar 89 Arbeitstage 500

948.24 €

Verfügbar 28 Arbeitstage 600

1,066.67 €

Verfügbar auf Anfrage 700

1,201.85 €

Verfügbar 28 Arbeitstage 800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Injektionsart Gerade Luftquelle Kompressor Montagewinkel 90 °
Winkeleinstellung Gerade mit Düse Standard Ausführung Luftdüsen
Eigenschaft Nebel Zulässige Flüssigkeit Druckluft Schlitzbreite(mm) 2–10

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support