Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
P-SUS-45L-8A |
P-SUS-45L-10A |
P-SUS-45L-15A |
P-SUS-45L-20A |
P-SUS-45L-25A |
P-SUS-45L-32A |
P-SUS-45L-40A |
P-SUS-45L-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|
14.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/4B (8A) | ||
14.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/8B (10A) | ||
16.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/2B (15A) | ||
23.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/4B (20A) | ||
32.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
42.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | ||
57.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | ||
82.88 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2B (50A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | 45°-Bogen | Werkstoff | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Öl |
Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften